Prysmian France est certifié :
ISO 9001 : pour l’ensemble de ces activités : la conception, le développement, la production, la commercialisation, l’expédition, le montage et l’installation de câbles et de matériels de raccordement pour les industries de l’énergie et des télécommunications. Cette certification multisite couvre 8 sites en France (Douvrin et Ste Geneviève ont leur propre certification TL9000 et EN 9100).
ISO 19443 : certification pour le site de Paron et tous les processus connexes à la production
ISO 14001 et ISO 45001 : certification multisite couvrant les 8 usines, le Siège, les fonctions supports et le Service Montage/Installations.
ISO 50001 : certification pour le site de Douvrin.
TL 9000 : certification pour le site de Douvrin
Les Laboratoires d’Essais de Gron (Attestation n°1-1672), de Paron (Attestation n°1-1673) et de Montereau (Attestation n°1-7530) sont accrédités COFRAC selon le référentiel ISO 17025. Les portées d’accréditation sont disponibles sur le site internet www.cofrac.fr.