Materiels de Raccordement
Materiels de Raccordement
Relier une gamme complète d’accessoires à des services de classe mondiale
Fort de plusieurs années d’expérience, Prysmian Group propose une gamme complète d’accessoires pour tous les types de câbles d’énergie. Des services d’ingénierie spécialisés vous aident à répondre à toute exigence ou spécification en matière de système d’énergie. La longue et fructueuse expérience du Groupe en matière de systèmes de câbles HT et THT a entraîné le développement d’une gamme complète d’accessoires pour les câbles diélectriques extrudés. Pour compléter la gamme des produits Composants Réseau, Prysmian a mis en place des centres de formation de pointe, les Jointers’ Training Centre (JTC) en Europe, qui proposent des programmes de formation spécialisés à tous les clients et partenaires de Prysmian.
Click-Fit®
Le concept de plug-in Click-Fit® est un système unique conçu permettant de connecter des câbles électriques extrudés haute et très haute tension de 72 kV à 420 kV.
Pry-Mould
Ces accessoires sont basés sur des composants électriques pré-moulés, c’est-à-dire des cônes de contrainte pour les terminaisons et des manchons d’une seule pièce pour les joints. Les manchons et les cônes de contrainte pré-moulés sont actuellement disponibles pour les câbles polymères HT de 72,5 kV à 525 kV et adoptent la même conception pour toutes les classes de tension.
Accessoires pour câbles à fluide
L’expérience de Prysmian en matière de systèmes de câbles HT et THT a permis de développer une gamme complète d’accessoires et de services pour les câbles à fluide, disponibles de 33 kV à 40 kV et incluant des: joints droits, joints d’arrêt; terminaisons extérieures (ODSE); SF6-terminaisons immergées (SF6-OISE); jonctions; réservoirs remplis de fluide; solutions PFT.
Jonctions entre les câbles FF et XLPE
La technologie des câbles à fluide basse pression a été largement dépassée par l’avènement des systèmes de câbles XLPE, mais de nombreux services publics et opérateurs de transmission utilisent encore d’importantes quantités de systèmes à fluide dans leur réseau et continueront à en utiliser pendant de nombreuses années. Les jonctions sont disponibles de 72; 5 kV à 420 kV et incluent une: conception compacte simple conducteur disponible pour 123-145-170 kV; conception à trois conducteurs disponible pour 72; 5-123-145 kV; conception back-to-back simple conducteur disponible pour les classes de tension.
Les jonctions SPEED™
Les jonctions SPEED™ sont basés sur les technologies EPR (caoutchouc d’éthylène propylène) et de rétraction à froid, et sont conçus pour connecter deux câbles extrudés HT de manière rapide et fiable. Les jonctions SPEED™ sont basées sur des techniques de rétraction à froid (expansées en usine sur des tubes porteurs, auto-éjectables et non-auto-éjectables) et sont disponibles jusqu’à 170 kV Um. Les manchons de joints pré-moulés monoblocs de la ligne SPEED™ de Prysmian sont entièrement fabriqués en interne. Chaque manchon à joint unique est testé mécaniquement et électriquement en usine, conformément aux normes applicables. Tous les produits sont disponibles en version droite ou sectionnée.
Portefeuille mondial de produits Prysmian pour les sous-stations
Les Composants Réseau de Prysmian pour les sous-stations constituent une solution complète qui garantit des opérations sûres et fiables sur toute la chaîne de transmission. Chaque produit bénéficie de 140 ans d’expérience dans le secteur des systèmes de câblage et d’un palmarès inégalé. Les principales caractéristiques communes à tous les produits sont les suivantes: un processus d’installation facile, des matériaux testés en usine et des contrôles de qualité intensifs.
Le portefeuille de produits Sous-stations de Prysmian se compose de:
Terminaisons intérieures (jusqu’à 170 kV), dont: des extrémités d’étanchéité de dispositif de commutation à isolation gazeuse (GIS) - terminaisons Pry-Plug à cône de contrainte en caoutchouc silicone de 145 kV et terminaisons PRYMOULD EGS à cône de contrainte EPDM de 170 kV - et des terminaisons à cône de contrainte PRYMOULD EOS EPDM à extrémités d’étanchéité de transformateur (TRAFO).
Des terminaisons extérieures (de 72,5 kV à 170 kV), dont un silicone rétractable à froid Cold-Fit expansé en usine 72,5 kV; un silicone rétractable à froid FlexDry de conception push-on 123 kV et 145 kV; l’isolateur de type composite PRYMOULD TES; l’isolateur de type porcelaine PRYMOULD TPE jusqu’à 170 kV: Des joints SixtySpeed (72.5 kV); OneTen Speed (132 kV); OneFifty Speed (17 kV).
Autres produits, avec entre autres: des boîtes de transposition (mise à la terre et liaison transversale); des serre-câbles; des colliers de câble.
Fiches techniques - Distribution d'énergie
Pry-Cam
Nous contacter
Selectionner les contacts par service