Ascenseurs et escalateurs

APERÇU

Relier la sécurité et la stabilité aux bâtiments emblématiques

Aujourd’hui, les câbles spécialement conçus par Draka Elevator sont déployés dans certaines des structures artificielles les plus hautes et les plus emblématiques du monde, offrant vitesse et sécurité là où elles sont le plus nécessaires.

Forts de plus de 35 ans d’expérience dans le secteur, nous avons acquis une réputation mondiale en fournissant des composants innovants de haute qualité, essentiels au bon fonctionnement des ascenseurs.

Notre vaste inventaire de plus de 7 000 composants comprend des câbles de compensation, des câbles porteurs et des câbles de levage, des câbles métalliques, des câbles d’acier et des accessoires, des outils, des équipements de maintenance et de sécurité, etc.

Des produits de classe mondiale, fournis localement

Notre objectif est de fournir à nos clients les meilleures solutions pour assurer un fonctionnement optimal des ascenseurs.

Fabricant et distributeur non seulement de nos propres produits, mais aussi d’une multitude de pièces et de dispositifs essentiels fabriqués par d’autres entreprises, nous offrons le plus grand choix de produits les plus récents.

Fabriqués dans le monde entier, nos produits sont délivrés avec le soutien de nos réseaux de distribution et de logistique sophistiqués rapidement et efficacement partout où se trouvent nos clients.

Des partenariats fondés sur la confiance

Nous nous efforçons de dépasser vos attentes. Nous vous écoutons, nous apprenons à connaître votre entreprise et nous travaillons ensuite avec vous pour produire des solutions qui répondent à toutes vos exigences individuelles, aussi exigeantes soient-elles.

Nous développons constamment de nouveaux produits et services qui offrent une plus grande flexibilité, un meilleur soutien et des performances accrues pour vos projets.

Grâce à nos valeurs fondamentales d’intégrité et d’excellence, alimentées par notre esprit d’entreprise, nous avons établi des relations durables avec certains des plus grands noms du secteur.

Produits de qualité, service personnalisé

Nous offrons une garantie à vie unique sur nos câbles d’ascenseur Super-Flex® et Whisper-Flex®. Pourquoi ? Parce que ces câbles sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées au monde, notamment les normes NEC/CEC, UL, CSA, IEC, CCC (Chine) et EN en matière d’incendie et de sécurité.

Nous travaillons au niveau local pour produire des « kits client » individuels qui contiennent tous les composants nécessaires à une installation et nous planifions leur expédition pour qu’ils arrivent au moment où vous en avez besoin.

Cette orientation locale nous place au cœur de l’innovation dans le domaine du câble.

Au sein des ascenseurs

La quantité et le contenu des communications émises dans les ascenseurs (vidéo-surveillance haute résolution, téléphonie, signaux de contrôle, audio, panneaux vidéo publicitaires, etc.) ne cessent d’augmenter. Vous disposez désormais d’options pour connecter tous ces dispositifs IP à un câble de déplacement.

Les convertisseurs et les modules d’interface vous donnent la possibilité d’obtenir une connectivité Ethernet dans la cabine d’ascenseur. Des câbles à fibres optiques, des paires torsadées équivalentes à Cat5e spécialement conçues et des convertisseurs Ethernet à deux fils comptent parmi les solutions possibles. Faites appel à Draka Elevator pour vous aider à faire correspondre vos besoins spécifiques en matière de LAN/Ethernet avec la bonne solution de câble voyageur.

Les interrupteurs de fin de course de Draka sont utilisés dans une grande variété d’applications d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques et sont fabriqués pour répondre à un large éventail de normes internationales de qualité et de sécurité. Ils sont très résistants à la poussière et aux liquides (classés IP65) et sont proposés avec une large gamme de configurations d’actionneurs.

Draka Elevator fabrique des câbles d’ascenseurs depuis plus de 100 ans et fournit des câbles métalliques depuis plus de 35 ans - aujourd’hui, nous les garantissons encore plus longtemps.

Nous offrons une garantie à vie sur nos câbles de déplacement ronds Super-Flex®, nos câbles de puits Super-Duct®, nos câbles de compensation Whisper-Flex® et Steadi-Flex® et nos câbles métalliques. (Remarque: cette garantie à vie ne s’applique pas aux câbles non standard et aux câbles tordons).

Nos passe-fils galvanisés à chaud sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d’une garantie à vie, vous pouvez donc être sûr qu’ils vous protégeront pendant de nombreuses années.

Nous proposons également une gamme complète d’accessoires électriques - raccords, connecteurs, couplages, boîtes et autres - fabriqués avec la plus haute qualité et qui correspondent parfaitement à nos passe-fils.

Draka Elevator offre une large gamme de câbles et autres moyens de transport électriques. Des câbles, EMT, flexibles, raccords et boîtes conformes aux codes sont disponibles.

Nous fournissons une gamme complète de câbles métalliques de différents types, grades, diamètres et charges. En d’autres termes, si vous recherchez un type de câble spécifique, nous pouvons vous le trouver. Draka Elevator distribue des câbles de plusieurs fabricants dans le monde (la disponibilité peut varier selon les régions). Draka Elevator propose également tous les accessoires dont vous avez besoin pour travailler et installer votre câble métallique, des manchons aux lubrificateurs, en passant par les tendeurs, les étriers et les dispositifs de pesage de charge les plus sophistiqués.

Nous proposons également des câbles de compensation Whisper-Flex® et Steadi-Flex garantis à vie (ainsi que des câbles de compensation QuietLink II) pour une compensation souple, économique et silencieuse.

Draka Elevator peut être votre magasin unique pour la gamme en pleine expansion de composants technologiques utilisés à la fois dans la cage et dans la salle de contrôle.

Capteurs sismiques et hydrauliques, composants de signalisation et de porte de voiture - nous restons à l’affût de tout ce qui existe, tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. En outre, nous assemblons des « kits intelligents » pour des applications spécifiques qui sont livrés complets et prêts à être installés; nous pouvons même créer des kits personnalisés pour vos besoins particuliers.

Draka Elevator parcourt le monde pour vous proposer des composants électroniques, hydrauliques et mécaniques qui permettent aux ascenseurs de fonctionner avec une sécurité et une efficacité optimales.

Décapants, éplucheurs, mors, lames, plieurs, brunisseurs - la liste est longue. Quelle que soit la tâche à accomplir, dans n’importe quelle partie de la cage d’ascenseur ou du véhicule, nous nous assurons que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour remplir votre mission.

En fait, nous considérons les outils et le matériel comme une part essentielle du travail, et nous veillons à les proposer dans le cadre d’une offre globale lorsque vous passez une commande.

Draka Elevator propose une gamme d’outils spécialisés destinés aux installateurs d’ascenseur. Notre sélection de matériels de fixation et de matériels électriques répond à leurs besoins.

Les ingénieurs de Draka Elevator peuvent concevoir des produits et des systèmes pour répondre à vos besoins spécifiques.

Constructions spéciales - Sont disponibles des câbles avec des configurations de conducteurs de puissance sur mesure, des câbles de communication isolés à paire torsadée, des sous-units coaxiales de vidéo CCTV ou en fibres optiques et des constructions sans halogène. Des quantités minimales peuvent être requises.

Vous pouvez compter sur Draka Elevator pour vous fournir une large sélection de produits de maintenance et de sécurité pour l’entretien et la réparation des ascenseurs. Notre vaste gamme de produits de maintenance et de sécurité comprend des éclairages de cabine à LED, des postes d’inspection et des interrupteurs d’arrêt, des stations suspendues, des rails de sécurité pour toit de wagons, des systèmes de sécurité de palans, des barrières de sécurité, des poignées et des panneaux de signalisation, des régulateurs, des cales de porte, des alarmes, des aspirateurs, des ventilateurs d’extraction et bien plus encore. Faites appel à Draka Elevator pour tous vos besoins en produits de maintenance et de sécurité.

Les services de connectorisation de Draka Elevator peuvent permettre une installation plus rapide et moins coûteuse.

Selon vos spécifications, les câbles de palan et de déplacement peuvent être transformés en faisceaux de câblage prêts à l’emploi, équipés de connecteurs modulaires qui se mettent facilement en place sur le terrain.

La connectorisation garantit une installation rapide, facile et précise des câbles. Des connecteurs à code couleur permettent de bien identifier les circuits. Tous les produits de câbles connectorisés sont testés à 100% après fabrication afin de pleinement satisfaire le client.

Pour de meilleurs résultats, faites-nous parvenir un dessin technique du câble/harnais connecté et/ou un échantillon du harnais. Vous recevrez un devis et un délai d’exécution, puis un échantillon fini (sur demande) pour examen.

Nous vous proposons un autre service pratique permettant de gagner du temps et de l’argent : nous associons nos câbles à des composants électriques et mécaniques, y compris à des outils manuels, si vous le souhaitez, et nous les emballons ensemble dans des kits d’installation pratiques.

Les câbles sont coupés à la longueur souhaitée et les petits composants sont emballés dans des sacs en plastique scellés pour ne pas les perdre. Vous êtes ainsi sûr de recevoir sur site et dans les délais tous les câbles et composants nécessaires à une installation complète et sûre.

Nous contacter

Selectionner les contacts par service ou zone géographique


AMERICAS

AMERICAS

2151 North Church Street, Rocky Mount, North Carolina, USA