Rechercher une Déclaration de Performances

Prysmian va au-delà du simple respect des réglementations. Nous pensons que le RPC est essentiel pour garantir la sécurité des personnes, c’est la raison pour laquelle nous diffusons toute information relative au nouveau règlement européen sur les produits de construction.

Le Règlement Produits de Construction (RPC) concerne tout câble destiné à être intégré à des ouvrages de construction (installation fixe), y compris les bâtiments et les ouvrages de génie civil, soumis à des exigences de performances en matière de réaction et/ou de résistance au feu.

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a publié, au Journal officiel du 23 mai 2024, un arrêté modifiant les règlements de sécurité incendie pour les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Cette évolution introduit une classification simplifiée des câbles en deux Euroclasses, visant à limiter la propagation du feu et la toxicité des fumées. 
🔹 Classe Cca-s2,d2,a2 : applicable à la majorité des ERP et IGH, garantissant une meilleure maîtrise du risque incendie. Classe exigée avant mai 2025 : Eca. 
🔹 Classe B2ca-s1a,d1,a1 : exigée pour les gares souterraines et les parties enterrées des gares mixtes, offrant une protection renforcée.

Les câbles Cca contribuent 5 à 10 fois moins à la propagation de l’incendie qu’un câble Eca : vitesse et propagation de fumée limitée, moins de gouttelettes persistantes, acidité des fumées modérée. 
En conséquence, les conditions d’intervention et d’évacuation sont améliorées; et le risque de foyers secondaires, de suffocation et de corrosion des biens limité.

À l’approche de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme RPC, applicable dès le 23 mai, nous poursuivons notre mission d’innovation pour répondre aux exigences croissantes du secteur.