Aluminium Bas Carbone

Prysmian France réduit l'empreinte carbone de vos infrastructures électriques grâce à une nouvelle génération de câbles aluminium éco-conçus, qui intègrent des matières recyclées et des procédés optimisés. 

L'empreinte environnementale d'un câble est la somme des impacts générés tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Elle est mesurée par une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Pour la réduire, nous agissons à plusieurs étapes de ce cycle.

 

Un aluminium à faible empreinte carbone

Notre engagement

La production d'aluminium représente un enjeu environnemental majeur. C'est pourquoi nous agissons à la fois sur la réduction de son impact et sur l'intégration d'aluminium recyclé. 

< 5,5 kg CO₂e/kg : facteur d'émission moyen de l'aluminium de nos gammes en 2025. La moyenne mondiale est deux fois supérieure*, et il n'existe actuellement pas de seuil normalisé.

Nos mesures phares

Des matières premières optimisées 

Aluminium à faible intensité carbone, intégration significative de matières recyclées et réduction des polymères vierges. 

Une conception éco-optimisée 

Adaptation des composants et optimisation des matériaux, sans compromis sur la performance.

Une production responsable 

Diminution des émissions des scopes 1 et 2 et approvisionnement maîtrisé (scope 3).

Plus de matières recyclées, moins de polymères vierges

Notre engagement

Nous intégrons des matières recyclées et des charges minérales dans nos câbles moyenne tension pour limiter l'usage des ressources et la part de polymères vierges. 

Nos résultats

 ≥ 10% d'aluminium recyclé dans le conducteur

30% de plastique recyclé dans la gaine 

50% de plastique recyclé dans la surgaine (MTS 226 EDR)

Nos gammes Aluminium Bas Carbone

Les valeurs d'émission peuvent varier selon les références au sein des gammes.

Une performance prouvée

Notre engagement

Les performances environnementales de nos gammes sont documentées par des PEP EcoPassport vérifiés par tierce partie, fondés sur une Analyse de Cycle de Vie complète.

Indicateurs disponibles dans les PEP 

Potentiel de réchauffement climatique (kg CO₂e), consommation d'énergie primaire, consommation d'eau, utilisation de ressources minérales et métalliques, contenu recyclé.

Vos avantages

Une contribution à vos objectifs de décarbonation (scope 3), avec un matériau à faible impact, une réduction de l'impact matière et une démarche industrielle structurée.

Notre trajectoire vers la neutralité carbone