UNE OFFRE COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE POUR ÉLECTRIFIER L’INDUSTRIE
Nos solutions de câblage innovantes répondent aux besoins de diverses applications afin de tirer parti des opportunités qu’offre l’électrification.
L’électrification des utilisations finales de l’énergie est un pilier essentiel de la décarbonation et l’un des principaux efforts requis pour atteindre les objectifs zéro émission fixés à l’échelle mondiale.
Alors que la demande énergétique mondiale devrait rester stable au cours des 30 prochaines années, la part de l’électricité dans le mix énergétique total devrait doubler, passant de 20 % à 40 % au cours de la même période, principalement en raison du passage des applications basées sur les combustibles fossiles - comme le chauffage au gaz ou les moteurs thermique - à l’électricité, en particulier à partir de sources renouvelables, et en raison de l’expansion croissante des applications basées sur l’électricité, telles que les data centers.
Plus les applications électriques se développent, plus la demande est forte pour les solutions de câblage variées et spécialisées, et ce, afin de répondre aux besoins de divers usages et de saisir les opportunités offertes par cette tendance majeure qui façonne le marché.
Avec notre nouvelle stratégie commerciale Connect to Lead (être pionnier le marché), nous entendons saisir les opportunités découlant des tendances structurelles qui animent le marché du câble, et devenir un fournisseur mondial de solutions de câblage à la pointe de la transition énergétique et de la transformation numérique.