Réseaux électriques

AMÉLIORER LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Nos solutions de câblage constituent la véritable ossature des réseaux électriques de pointe nécessaires à la réalisation de la transition énergétique.

Le principal pilier de la transition énergétique mondiale actuelle est le passage d’un mix énergétique basé sur les combustibles fossiles à des sources d’énergie plus propres et plus durables. Par conséquent, l’intégration de l’énergie provenant de ces sources renouvelables nécessite une amélioration des réseaux électriques. En outre, compte tenu de l’augmentation constante de la demande d’électricité dans les secteurs de la construction, des transports et de l’industrie, l’amélioration des réseaux est sans doute plus importante que jamais pour accélérer la transition énergétique vers un avenir zéro carbone.

La division réseaux électriques de Prysmian permet aux opérateurs de transport et de distribution, aux sociétés industrielles ainsi qu’aux installateurs d’acheminer l’énergie sous toutes ses formes. 

 

Nos capacités de fabrication et d’installation sont inégalées et notre investissement dans la R&D est continuel.

Nous concevons, produisons et installons des systèmes de câbles souterrains à haute, moyenne et basse tension, et fournissons des accessoires pour le réseau, de l’ingénierie à haute valeur ajoutée ainsi que des solutions et services de surveillance de ces infrastructures.

Le rôle des réseaux électriques dans la transition énergétique

Text –

Text – L’Union Européenne s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % (par rapport à 1990) d’ici à 2030, ce qui constitue une étape clé pour atteindre la neutralité climat en 2050. Selon les scénarios de la Commission, il faudra pour cela que le mix électrique de l’Union Européenne soit composé à 81% d’énergies renouvelables. La condition nécessaire à une transition complète vers les énergies renouvelables et à leur intégration dans le système énergétique est un réseau solide et interconnecté. À ce titre, la Commission envisage 1 300 GW d’énergie éolienne terrestre et offshore d’ici 2050 (contre 180 GW aujourd’hui). Les processus d’électrification en cours dans les applications résidentielles, industrielles et de transport nécessitent une expansion considérable des réseaux existants. Des connexions solides et résistantes entre les sources de production renouvelables et les zones de consommation sont nécessaires pour faire face aux variations météorologiques en matière d’approvisionnement énergétique et à l’intégration de différentes sources d’énergie afin d’équilibrer ces fluctuations. Les réseaux nouvelle génération doivent être conçus pour rendre les infrastructures électriques plus solides, plus résistantes et offrir des performances maximales en toutes circonstances et dans n’importe quelle configuration.

Connect to Lead dans le domaine des réseaux électriques

Text – Dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale Connect to lead, Prysmian entend saisir les opportunités découlant des tendances majeures qui façonnent l’industrie du câble et asseoir sa position de fournisseur mondial de solutions de câblage. Conformément à cette mission, la division Réseaux électriques :

  • -        Soutient la modernisation des réseaux électriques grâce à des technologies innovantes
  • -        Favorise la résilience et le développement durable des réseaux électriques
  • -        Établit des relations durables avec les clients

À propos de la division Réseaux électriques


Systèmes terrestres HT & THT

Systèmes terrestres HT & THT

Aller à la page
Distribution Électrique

Distribution Électrique

Aller à la page
Matériel de raccordement

Matériels de raccordement BT & HTA

Aller à la page