Marine

Au sein de Maritime

Notre gamme Shipboard Cable Solutions offre à l’ensemble du secteur de la construction navale des solutions de câblage à la pointe de la technologie, grâce à des produits plus légers, faciles à installer et disponibles.

Prysmian propose des lignes de produits dédiées et sur mesure conçues pour répondre aux exigences spécifiques des OEM. La ligne de produits Shipboard Cable Solutions de Prysmian comporte une large gamme de câbles marins couvrant toutes les utilisations possibles à bord d’un navire, et inclut des câbles électriques de 1 kV à 20 kV, des câbles de télécommunications avec diverses alternatives de tressage et de blindage ainsi que des bus spéciaux et des câbles en fibres optiques. Prysmian peut également fournir des câbles coaxiaux, d’antenne rayonnante et de transmission de données. Grâce à la variété des tailles de câbles dont nous disposons, tous les besoins des clients peuvent être satisfaits.

Le nombre de passagers voyageant sur les mers à bord de navires de croisière étant en constante augmentation, l’attention de l’industrie de la construction navale se porte de plus en plus sur les risques liés à ces tendances. Seaflame™ est l’interprétation innovante de Prysmian des besoins en composants électriques et câbles, qui permet aux constructeurs de navires de se conformer aux exigences réglementaires, plus particulièrement à la norme SOLAS de retour au port en toute sécurité. Associant toutes les caractéristiques et exigences nécessaires pour dépasser les normes de résistance au feu les plus strictes (comme les chocs mécaniques et simulations d’eau), Seaflame™ est une gamme complète de câbles d’alimentation, de commande et d’instrumentation pour les applications marines embarquées et offshore, et présente des caractéristiques de conception améliorées pour une meilleure résistance au feu.

Fils, câbles et fibres optiques pour la communication électronique et l’instrumentation, l’alimentation, la commande et l’éclairage. Conçus pour être utilisés dans des environnements militaires exigeants à bord des navires et dans la marine. Des modifications pour répondre aux normes MILSPEC ou des solutions hautement sophistiquées sont toujours disponibles.

Types de câbles spéciaux conçus pour être utilisés à bord de navires ou de vaisseaux marins, notamment : câbles en fibres optiques pour navires, câbles de transmission de données et bus et câbles à radiofréquence.