Centrale Nucleaire

APERÇU

Relier l’infrastructure mondiale aux activités stratégiques

Prysmian propose un portefeuille complet de câbles nucléaires de qualité supérieure pour les systèmes et composants participant à la production d’énergie nucléaire, parmi lesquels des câbles moyenne tension, d’instrumentation, de commande, de communication, en fibres optiques et des câbles destinés aux équipements spéciaux de surveillance des radiations.

Qualité et efficacité garanties :

  • Une large gamme de câbles de pointe pour les nouvelles centrales électriques et celles qui existent déjà
  • Des solutions éprouvées, adaptées aux normes nationales et aux exigences de conception
  • Efficacité et fiabilité à long terme (jusqu’à 60 ans)

Gamme de produits

La gamme de produits comprend:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV ; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H & K3 PVC en conformité avec la norme CST74C068, Classe 1E, Non-Classe 1E en conformité avec la norme IEEE323/383, type HF ou LS en conformité avec les exigences environnementales des réacteurs VVER. Les câbles sont disponibles avec un conducteur en cuivre ou en aluminium de classe 2 ou 5, armé ou non armé ou blindé/armé; longueur pré-équipée (strap); autre tension possible sur demande;

0,6/1 (1,2) kV; classe 2 ou 5 en cuivre ou en aluminium, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; en conformité avec la norme CST74C068, classe 1E, non classe 1E en conformité avec la norme IEEE323/383, types HF, FRHF, FRLS et LS en conformité avec les exigences environnementales des réacteurs VVER. Les câbles sont disponibles armés ou non armés;

Câbles BT type CERT (cuivre nu haute immunité blindage ondulé - HN3SS34); câbles de sécurité; câbles d’instrumentation EN 50200/50362;

Conducteur en cuivre nu de classe 2 ou 5 (hors cuivre nu étamé) 250 V/300 V/500 V hors 1000 V; fil de cuivre nu tressé global, blindé ou non ; armé ou non; PVC qualifié K1 K2 K3 LS0H; K3 en conformité avec la norme CST74C068, Classe 1E, Non-Classe 1E en conformité avec la norme IEEE323/383, types HF, FRHF, FRLS et de types LS en conformité avec les exigences environnementales des réacteurs VVER;

Câbles de mesure; câbles de sécurité; câbles de mesure EN 50200/50362 qualifiés K2; câbles de mesure ATEX 300 V/500 V; câbles de mesure : micro module 250 V. Les câbles sont qualifiés K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC en conformité avec la norme CST74C068, Classe 1E, Non-Classe 1E en conformité avec la norme IEEE323/383, de types HF, FRHF, FRLS et LS en conformité avec les exigences environnementales des réacteurs VVER;

Câbles monomodes et multimodes LS0H C1 en conformité avec la norme CST74C068, Non-Classe 1E conformément à la norme IEEE323/383.