Qui sommes-nous?
Qui sommes-nous?
Notre entreprise est le leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes d’énergie et de télécommunication.
Nous offrons la plus large gamme de services et nous disposons d’un grand savoir-faire dans ce domaine. Chaque année, le Groupe fabrique des milliers de kilomètres de câbles souterrains et sous-marins et de systèmes de transport d’électricité et de distribution, ainsi que des câbles moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Nous produisons également une gamme complète de fibres optiques, de câbles en cuivre et de systèmes de connectivité utilisés dans la transmission de voix, vidéos et données destinés au secteur des télécommunications.
Nos chiffres clés - 31 Décembre 2024
150
Années d’expérience
+50
Pays
33K
Employés
+17 milliards
Euros de ventes
Domaines d’activité
Le groupe est organisé selon une structure matricielle par marché de référence et division opérationnelle. Il s’articule autour de trois macro-domaines d’activité.
ÉNERGIE
Composé de segments opérationnels qui offrent un portefeuille complet et innovant de produits conçus pour satisfaire les nombreux besoins des marchés desservis. Ces macro-domaines sont organisés comme suit : Énergie et Infrastructure (comprenant Distributeurs et Installateurs, Distribution Électrique et Lignes aériennes de transmission), et Composants Industriels et Réseau (comprenant Pétrole et Gaz, Ascenseurs, Automobile, Composants réseau, Spécialités et OEM (desservant à leur tour les secteurs suivants : Grues, Mines, Chemins de fer, Matériel roulant, Marine et Énergies renouvelables - câbles pour l’industrie de l’énergie solaire et pour le fonctionnement et la connexion d’éoliennes) et Électronique (Solutions de Surveillance des Actifs).
PROJET
Composé d’entreprises de haute technologie et à forte valeur ajoutée axées sur la conception, la production et la personnalisation de systèmes de câblage HT et THT pour les applications terrestres et sous-marines, le groupe développe des systèmes pionniers de câblage sous-marins « clés en main » pouvant être installés à des profondeurs allant jusqu’à 3 000 mètres, assisté en cela par sa flotte de câbliers composée du Jules Verne, du Cable Enterprise et de l’Ulysse (ainsi que du Léonard de Vinci, qui sera opérationnel en 2021). Prysmian propose également des services de pointe d’interconnexions terrestres et sous-marines destinées à relier différents pays entre eux ou à relier des parcs éoliens offshore et le continent, utilisées à la fois dans la production et la distribution d’électricité.
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Composé d’entreprises qui se consacrent à la fabrication de systèmes de câblage et de produits de connectivité utilisés dans les réseaux TLC. Le portefeuille de produits inclut des fibres optiques, des câbles optiques, des composants et accessoires de connectivité, des fibres optiques terrestres (OPGW) et des câbles en cuivre. Le Groupe figure également parmi les leaders de la production de fibres optiques, composant essentiel de tous les types de câbles optiques. Prysmian conçoit et fabrique une large gamme de fibres optiques grâce à une technologie exclusive afin de répondre au plus large éventail possible d’applications clients : fibres monomodes, multimodes et spécialisées. Dans le domaine des câbles et des systèmes de connectivité, le groupe s’est focalisé sur la conception de produits offrant une plus grande densité dans un diamètre plus petit avec une facilité d’utilisation et une gestion optimale des fibres.