Prysmian group établit deux nouveaux records technologiques dans le domaine de la transmission de puissance

catégories: Corporate 

Milan, Italie   -   24/05/2016 - 02:00 AM

  • Prysmian Group établit deux nouveaux records technologiques dans le domaine de la transmission de puissance
  • 700 KV (PPL) ET 600 KV (XLPE) : les plus hauts voltages atteints pour les systèmes de câbles HVDC
  • Une augmentation de la capacité de transmission de puissance de 15%

Milan, le 24 mai 2016 – Le Groupe Prysmian, leader mondial de l'industrie des câbles et des systèmes pour l'énergie et les télécommunications, vient d’établir deux nouveaux records dans le domaine de la transmission de puissance. Le Groupe annonce ce jour le succès du développement et du test de ses câbles 700 kV MI-PPL (masse imprégnée) et 600 kV extrudé (XLPE) pour les applications à courant continu en haute tension (HVDC).

 

"C’est la première fois dans l’industrie du câble que l’on atteint de tels niveaux de tension", déclare Massimo Battaini, senior vice-président des projets d’Energie chez Prysmian Group. « Ce sont les premiers câbles qui permettent des systèmes de transmission de puissance HVDC, au-delà de 3 GW par câble bipôle, permettant ainsi de doubler la capacité de transmission de puissance des systèmes à courant continu existants".

 

Cette réussite témoigne de la robustesse et de la fiabilité des technologies XLPE et Masse Imprégnée PPL pour des applications HVDC aux niveaux de tension les plus élevés et soulignent le potentiel intrinsèque de la technologie exclusive PPL du Groupe.

 

L’amélioration du niveau des tensions permet aussi d'augmenter la capacité de transmission de puissance de 15 % au-delà du niveau précédemment atteint avec la technologie 525 kV XLPE et au-dessus de l’actuel niveau de tension de 600 kV avec la technologie PPL de haute performance.

 

Ces réalisations majeures font suite à l’annonce récente du test réussi sur des câbles DC XLPE 525 kV et P-Laser 525 kV, respectivement en Décembre 2015 et Mars 2016. C’est une nouvelle reconnaissance de l’engagement et du rôle majeur de Prysmian en termes d’innovation dans le domaine de la technologie du câble.

 

Pour atteindre ces nouveaux niveaux de tension, Prysmian a exploité l’ensemble de ses connaissances sur les matériaux et son savoir-faire pour améliorer son approche industrielle et relever avec succès les défis d'optimisation de processus industriels fiables avec des paramètres technologiques stricts et la fourniture de systèmes complets de câble et d’accessoires avec les meilleures propriétés diélectriques.

 

Les liaisons en câbles HVDC sont clés pour la fourniture d’énergie durable pour la transmission de puissance électrique sur de longues distances.

Le Groupe Prysmian a toujours été précurseur dans le développement de solutions technologiques innovantes pour les réseaux électriques et la fourniture de systèmes de câbles pour des applications HVDC. Le Groupe est désormais capable d’offrir les technologies les plus avancées et de fournir aux gestionnaires de réseaux d’électricité qui souhaitent développer, étendre et améliorer leurs réseaux électriques de véritables solutions pour la conception et la mise en œuvre d’interconnexions et de liaisons performantes et rentables.