MEILLEUR CHRONO DU "RETOUR À LA BASE" POUR PRYSMIAN GROUP

catégories: Prysmian Ocean Racing 

11/12/2021 - 08:59 AM

L'IMOCA Groupe APICIL est arrivé à Lorient La Base samedi soir dernier après 14 jours, 20 heures et 5 minutes de mer. Les cinq bateaux participant au ralliement amical entre la Martinique et Lorient, proposé par Lorient Grand Large et la Classe IMOCA, sont désormais à bon port.  Le meilleur chrono revient donc à Prysmian Group avec un temps de ralliement de 9 jours 23 heures et 46 minutes. Bravo et merci à tous les équipages pour leur participation à cette version 0 ! Le rendez-vous est donné pour 2023. Le Retour à La Base sera alors une course en solitaire, qualificative pour le Vendée Globe 2024-2025. Lorient sera en fête pour accueillir les skippers, de retour de la Transat Jacques Vabre.  

Les différents chrono du Retour à La Base

Prysmian Group Départ le mardi 30 novembre à 22h 17min TU Arrivée le vendredi 10 décembre à 22h 07min  TU Temps de traversée : 9 jours 23 heures et 43 minutes CORUM L'Epargne  Départ le jeudi 2 décembre à 16h 37min TU Arrivée le lundi 13 décembre à 05h 26min  TU Temps de traversée : 10 jours 12 heures et 49 minutes MACSF  Départ le jeudi 2 décembre à 21h 28min TU Arrivée le lundi 13 décembre à 12h 50min  TU Temps de traversée : 10 jours 14 heures et 22 minutes Groupe SETIN  Départ le samedi 4 décembre à 16h 47min TU Arrivée le samedi 18 décembre à 16h 03min  TU Temps de traversée : 13 jours 13 heures et 16 minutes Groupe APICIL Départ le samedi 4 décembre à 00h 35min TU Arrivée le samedi 18 décembre à 20h 40min  TU Temps de traversée : 14 jours 20 heures et 5 minutes