Prysmian remporte le projet Viking Link, d’une valeur de 700 millions d’euros

catégories: Corporate 

Le câble sous-marin dans son intégralité sera mis en place par un nouveau câblier. Tous les câbles terrestres seront fournis pour la partie Royaume-Uni. « Nous sommes fiers de soutenir National Grid et Energinet dans la construction du plus long interconn

Milan, Italie   -   29/07/2019 - 02:00 AM

Milan, 29 juillet 2019 - Prysmian Group, leader mondial de l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications, a remporté un contrat avec National Grid Viking Link Limited et Energinet, pour le développement de Viking Link, la première connexion sous-marine par câble reliant le Royaume-Uni et le Danemark. Estimé à près de 700 millions d’euros, le contrat comprend la conception, la fabrication et l’installation clé en main du plus long interconnecteur au monde, avec un câble marin de 1 250 km et environ 135 km de câbles terrestres du côté britannique, pour 4 des 5 lots accordés.

 

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir deux de nos clients les plus importants, National Grid et Energinet, dans la construction d’une infrastructure aussi stratégique, qui représentera une étape importante dans l’amélioration de l’ensemble du réseau de transport d’électricité européen », a déclaré Valerio Battista, PDG de Prysmian Group.

 

Un interconnecteur en Courant Continu Haute Tension (HVDC) fonctionnera à ± 525 kV DC et permettra de transférer jusqu’à 1 400 MW d’électricité entre les deux pays, en passant par les eaux britanniques, allemandes et danoises, via des câbles unipolaires à isolation papier imprégné de masse non migrante. Le système de câbles HVDC reliera la station de conversion de Bicker Fen, située dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni, à la station de conversion de Revsing, dans le sud du Jutland, au Danemark. L’objectif est d’améliorer l’accès de plus de 1,4 million de foyers à des sources d’énergie renouvelable et durable, réduisant ainsi le coût de l’électricité au Royaume-Uni, et offrant un système plus fiable.

 

« Ce projet confirme une nouvelle fois notre position dominante incontestable en termes de marché et de technologie. Nous nous engageons à fournir toutes les ressources nécessaires pour soutenir nos clients dans la transition vers un scénario énergétique plus durable et plus intelligent », a annoncé Hakan Ozmen, vice-président éxécutif Projets chez Prysmian Group.

 

Tous les câbles seront fabriqués au centre d’excellence du Groupe, à Arco Felice, en Italie. Les opérations relatives aux câbles offshore seront effectuées à l’aide du nouveau câblier de pointe de Prysmian, qui est le plus performant du marché. Avec un investissement de plus de 170 millions d’euros, cet atout stratégique renforcera l’approche de Prysmian comme fournisseur unique de solutions, capable de proposer des projets flexibles grâce à ses caractéristiques avancées. La mise en service du projet est prévue pour fin 2023.

 

Télécharger