Premier contrat avec le groupe JG Summit Petrochemicals

catégories: Corporate 

820 km de solution de câbles pour applications pétrochimiques

Milan   -   24/04/2018 - 02:00 AM

Milan, le 21 mars 2018 - Prysmian Group, Leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de télécommunication, a signé un accord avec JG Summit Petrochemicals Group (JGSPG) pour la fourniture d'environ 820 km de câbles d'alimentation (basse tension et moyenne tension), d'instrumentation, de contrôle et de télécommunication pour les applications pétrochimiques.

 

JGSPG se compose de JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), le plus grand fabricant de polyoléfines aux Philippines et le seul fabricant intégré de résine PE et PP dans le pays et JG Summit Olefins Corporation (JGSOC), la première société qui exploite la première et unique usine de Nvapo-craquage aux Philippines. Les deux sociétés sont des filiales de JG Summit Holdings, Inc (JGSHI), l'un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés du pays, avec des intérêts dans la fabrication de produits alimentaires, le transport aérien, l’immobilier, la pétrochimie, la banque, l'édition, la production d'électricité et les télécommunications.

 

Le complexe JGSPG est situé à 120 km au sud de Metro Manila dans la ville de Batangas, surplombant la pittoresque baie de Batangas. À l'heure actuelle, JGSPG possède un complexe de fabrication de 250 hectares de renommée mondiale entièrement intégré qui abrite l’usine de vapo-craquage et les usines de polymères.

 

Prysmian Group fournira un ensemble complet de câbles d'alimentation, d'instrument et de contrôle et de télécommunication pour le projet d'expansion de phase 1 OSBL (Outside Battery Limits), prévu comme première phase d'extension des installations existantes du Summit JG dont la construction débutera n 2018. Les câbles seront fabriqués dans les usines du groupe Prysmian situées à Tianjin et à Suzhou, en Chine. La livraison débutera au 2ème trimestre  2018.

 

"Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer cet accord avec JG Summit", a déclaré Irene C. Wilson, Directrice commerciale de Oil & gaz en Asie Pacifique chez Prysmian Group. "JG Summit est un nouveau client pour Prysmian Group aux  Philippines, avec une forte croissance prévue dans le domaine  de la pétrochimie et du GNL dans un avenir proche".

 

Prysmian Group est le seul câblo-opérateur de la région à être en mesure de fournir un portefeuille complet et étendu de solutions de câbles pour l'industrie pétrolière et gazière, y compris des solutions pour forage, offshore et sous-marines. Le Groupe a une large présence  dans la région avec des usines en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Télécharger