Prysmian fournit des câbles pour la reconstruction du Mozambique après le cyclone Idai
Le 28 mars, 3 volontaires d’Electriciens sans frontières sont partis avec 2 tonnes de matériel électrique. Plus de 1000 lampes solaires et projecteurs, 32 groupes électrogènes, 1000 m de câble et du matériel électrique ont été affrétés dans le but de répondre aux besoins prioritaires en énergie : de la lumière pour favoriser la sécurité, des solutions de pompage pour l’accès à une eau potable, l’installation de recharges pour les communications.
En collaboration étroite avec l’OIM et le HCR, ils ont appuyé les ONG sur place dans la réalisation de leurs missions (notamment l’installation de groupes électrogènes pour le pompage des stations de potabilisation auprès d’OXFAM, d’Aquassistance, de Solidarités International, etc.) et ont contribué à l’éclairage et à la sécurisation de 14 camps et villages abritant plus de 30 000 personnes déplacées dans les régions de Beira et Buzi.
Lundi 16 avril, la Fondation Airbus a mis à disposition du Centre de Crise et de Soutien un vol Vatry- Beira pour affréter du matériel. Electriciens sans frontières, avec l’appui de ses partenaires, a pu apporter 12 tonnes de câbles gracieusement offerts par Prysmian, Nexans et Enedis à destination d’Electricité du Mozambique afin de contribuer à la réhabilitation du réseau électrique. 4 volontaires ont pris le relais de la première équipe et poursuivent leurs actions de sécurisation des personnes dans les camps, notamment au nord de Beira et dans la région de Buzi. Ils sont déjà intervenus dans 9 camps au bénéfice de plus de 3000 personnes.
Pour en savoir plus : https://www.electriciens-sans-frontieres.org/