OVERVIEW
FTTH
Prysmian group propose une gamme complète de produit de connectivité du NRO jusqu’à l’abonné. Ces produits ont été spécialement conçus pour la construction d’un réseau fibre optique de qualité et pérenne.
Les tiroirs optiques permettent le raccordement des câbles optiques avec du matériel actif ou d'autres câbles optiques.
Les têtes de câbles permettent le raccordement des câbles optiques avec du matériel actif ou d'autres câbles optiques. Ils sont généralement installés sur des fermes localisées dans des Nœuds de raccordement optiques.
Ce câble pré-connectorisé est utilisé pour le raccordement FTTH des colonnes montantes d’immeubles. Il s’agit d’un câble à module extractible qui permet de faire des piquages tendus au niveau des points de branchement d’étages. Un système d’éclatement à deux niveaux permet une installation particulièrement aisée en pied d’immeuble dans le cas d’une architecture de câblage immeuble multi-oprateur (architecture de câblage quadrifibre).
Les accessoires fibres optiques permettent de réaliser les connexions entre les fibres ou un appareil (connecteurs, raccords…), le nettoyage des composants, de facilité l’installation des câbles et matériel de raccordement.
Les boitiers de protection d’épissures de Prysmian permettent la jonction de câbles à fibres optiques. Compacité et capacité en font des composants idéaux pour les jonctions en chambre, dans des chemins de câbles ou de points de distribution. Pour une meilleure protection, toute la gamme est IP68.
Le Point de Mutualisation Intérieur relie le réseau mutualisé aux logements. Il s’agit de l’endroit auquel les opérateurs commerciaux peuvent raccorder leurs propres réseaux afin de proposer leurs offres dans les logements.
Le point de branchement optique est le dernier boitier de connexion mis en place par l’opérateur d’infrastructure. Sa fonction première est le raccordement de l’abonné au réseau de l’opérateur commercial. Il se trouve généralement placé à moins de 100 mètres du Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIo).
Les câbles de colonne montante relie le PMI (Point de Mutualisation Immeuble) et le PBO (Point de branchement optique) en immeuble.
Le Dispositif de Terminaison Intérieur optique (DTIO) ou première prise optique du logement a pour fonction d’être le point de livraison de l’opérateur commercial et également d’être le point de test entre le réseau de l’opérateur et le réseau du client. La prise Terminale Optique (PTO) est située à l’intérieur du logement ou du local à usage professionnel. Le boîtier de conversion optoélectronique (la box) est branché à cette prise.
Ce kit est constitué d'un câble de branche-ment optique intérieur connectorisé et intégré à une PTO ou DTIo. Il permet une installation termi-nale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO).
Le Mini Point de Branchement Intérieur (MPBI - ITB) est principalement utilisé pour le câblage FTTH en immeuble. Il s'agit d’un boitier compact permettant d’épis-surer jusqu'à 4 câbles de branchement à un câble de colonne montante Verticasa.
Le MSB est un kit de raccordement optique extérieur (KROE). Particulièrement adapté au câblage FTTH, il peut être installé en ligne, en épi, ou superposé. Il permet d’épissurer 1 à 4 fibres et peut être utilisé comme Mini PBO aérien ou souterrain, Boitier de réparation / Maintenance câble de branchement, Point de démarcation optique en limite de propriété, Rallonge optique.
Le câble de renvoi Intérieur 4mm SC/APC, dans le cadre du FTTH, permet le déploiement d’une PTO chez le client. Il s'agit d'un câble de branchement intérieur de type tirable pré-connectorisé à une extrémité. L’autre extrémité est à souder. Il permet de déporter l'ONT chez l'abonné entre un DTIo et une PTO.
Le FTTH cordon FO est un cordon abonné renforcé, utilisé pour le câblage FTTH. Chez l’abonné, il permet de connecter le Dispositif de Terminaison Interne Optique (DTIo) ou la Prise Terminale Optique (PTO) à l’équipement actif (type ONT).
Le câble de branchement de fibres optiques relie le PBO et la PTO ou DTI. Il est constitué d’une ou deux gaines (diamètre de plusieurs millimètres), d’un ou plusieurs modules (diamètre de l’ordre du millimètre) et de 1, 2 ou 4 fibres optiques (diamètre de l’ordre de 2,5 dixièmes de millimètre) contenues dans le ou les module.