Accessoires
Accessoires
Jarretières
Toggle DetailsLa jarretière SC/APC est utilisée dans le cadre du FTTx. Elle permet le brassage entre modules optiques en armoire, en baie optique ou au NRO. Le câble, d’un diamètre nominal 2 mm, contient une fibre à faible rayon de courbure de type G657 A2.
Pigtails
Toggle DetailsLes pigtails 900 microns d’une longueur de 2,5 mètres ont une gaine LSOH, préconnectorisés en SC/APC. La fibre utilisée est de type G657A2.
Raccords optiques
Toggle DetailsLe raccord SC/APC permet de faire l’interconnexion entre 2 connecteurs. Il est de couleur verte, avec épaulement, un coulisseau en Zirconium, des clips métalliques. Il est équipé de deux bouchons protège-poussières translucide.
Connecteurs
Toggle DetailsLe connecteur montable terrain Hybrid FAST-PLUS est une solution rapide, simple et efficace pour connectoriser une fibre en SC/APC en moins de 30 secondes. Il est livré avec tous les outils d’insertion et une cliveuse jetable.