Technologies

Aperçu

Technologies

Forte de l'expérience de ses équipes R&D, Prysmian group ne cesse d'innover pour apporter des produits de qualité faciles à mettre en oeuvre. Ces technologies brevetées sont reconnues et utilisées par les plus grands acteurs du déploiement de la fibre optique en France.

Technologies

Léger, flexible et facile à préparer Flextube® est un câble micromodule optique qui s'adapte à différentes conceptions pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Prysmian Group propose une gamme complète de câbles Flextube qui saura répondre à vos besoins.

La structure joue un rôle primordial dans la robustesse du câble. Prysmian group a opté pour des câbles avec 4 porteurs afin d'assurer une excellente résistance face aux contraintes mécaniques.

Le marquage des câbles opitques sont réalisés au laser. Cette technologie permet d'obtenir une haute résolution et une grande précision des caractères. Elle présente aussi l'avantage d'avoir un marquage esthétique et inaltérable.

VertiCasa™ est la marque de Prysmian Group pour le segment raccordement de client, appelé D3, pour les immeubles. Il s’agit plus précisément des câbles optiques qui s’installent entre le PMI et la PTO (Prise Terminale Optique). Prysmian Group offre une solution complète de câbles innovants de qualité pour une installation rapide.

Les μCÂBLE® conviennent à tous les réseaux de télécommunications intérieurs et FTTH. Elles offrent des solutions de câbles compactes, ainsi qu’une grande densité de fibres, ce qui facilite l’installation dans toutes les configurations de réseaux.

Riche de son histoire, Prysmian group a acquis, dans la fabrication de câbles optiques, un savoir faire unique. L'entreprise innove également dans le process de fabrication de ses usines avec notamment la migration de celles-ci vers l'usine 4.0