Systemes de câbles terrestres

Aperçu

Vous exigez la sécurité, la conformité et la qualité dans des solutions rentables. Nous répondons à votre demande.

La gamme de systèmes de câbles Prysmian destinée à des applications en aval et en milieu de chaines offre des solutions innovantes pour les oléoducs et gazoducs, les applications de liquéfaction et de regazéification du GNL, le raffinage du pétrole, la production pétrochimique et chimique.

Nous opérons dans le monde entier et soutenons les opérateurs de pipelines dans les installations de GNL aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Nord et de l’Ouest, en Russie et au Moyen-Orient, ainsi que les opérateurs d’un large éventail d’usines de raffinage, de pétrochimie et de production chimique.

Depuis nos sites de production mondiaux, nous vous servons à toutes les étapes d’un projet, de la conception à la fabrication, puis nous vous assistons pendant les activités d’exploitation et de maintenance.

Le portefeuille de câbles terrestres de Prysmian:

La gamme de câbles Prysmian comprend des câbles en fibres optiques pour les systèmes de surveillance télémétrique, de détection des fuites et d’identification des menaces. La gamme inclut des solutions pour les applications de détection de température distribuée (DTS) et de détection acoustique distribuée (DAS).

La gamme Prysmian GNL comprend des systèmes de câbles d’alimentation, de contrôle, d’instrumentation et en fibres optiques utilisés dans les usines de liquéfaction et de regazéification de GNL onshore et offshore dans le monde entier. Elle offre des performances fiables dans les applications critiques de sécurité et d’exploitation. La gamme comprend des produits qui peuvent supporter des températures allant de +50°C à -50°C, résister à la migration des gaz et aux dommages causés par le feu ou les produits chimiques. La gamme est conçue pour être conforme à toutes les principales normes internationales et est adaptée aux exigences spécifiques.

La gamme comprend des solutions de câbles HT qui relient les unités de traitement et de services à la centrale électrique, des systèmes de câbles d’instrumentation et d’automatisation, et des solutions en fibres optiques pour les applications critiques de sécurité et d’exploitation.

Chaque système est conçu pour rpondre aux besoins spécifiques d’un projet et intègre systématiquement les normes les plus élevées en matière de sécurité et de fiabilité. Ces câbles peuvent fonctionner dans des environnements dangereux et résister aux attaques chimiques. Leurs conceptions compactes réduisent la complexité et le coût de l’installation.

FOCUS SUR

Câbles HT

Prysmian est à la pointe de la technologie des câbles haute tension depuis près de cent ans. Nous avons l’expérience de l’approvisionnement et de l’installation de systèmes de câbles haute tension dans le monde entier et nous assistons nos clients depuis la conception du système, en passant par la fabrication jusquà l’installation, la mise en service et les tests.

Notre service après-vente est sans égal et offre une maintenance d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des évaluations basées sur l’état, des diagnostics de localisation des défaillances sur site, la qualification des matériaux, le développement et l’approbation des accessoires par notre laboratoire HT.

FOCUS SUR

Câbles moyenne tension

Les câbles moyenne tension (6 à 36 kV) sont utilisés pour des applications de transmission d’énergie ou pour connecter des équipements requérant un rendement plus efficace dans les raffineries, les pipelines et autres installations en aval et en milieu de chaîne.

Prysmian propose une large gamme de câbles MT avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles BT et de commande

Les câbles basse tension et de commande sont utilisés en installations fixes dans les raffineries, les pipelines et autres installations en aval et en milieu de chaîne dans une large gamme d’applications d’alimentation électrique et de commande.

Prysmian propose une large gamme de câbles BT et de commande avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles d’instrumentation

Les câbles d’instrumentation sont utilisés pour transmettre des signaux numériques ou analogiques dans des applications de mesure ou de contrôle de processus en installations fixes dans les raffineries, les pipelines et autres installations intermédiaires en aval.

Prysmian propose une large gamme de câbles d’instrumentation avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles en fibres optiques

Les câbles en fibres optiques sont utilisés pour offrir des connexions de données à large bande passante et à haut débit dans les systèmes de communication de sécurité et d’urgence terrestres et offshore. Il est primordial que ces câbles continuent à fonctionner en cas d’incendie ou d’urgence.

Prysmian propose une large gamme de câbles en fibres optiques conçus et testés pour garantir leur résistance à une température de 1 000ºC pendant plus de 3 heures.

FOCUS SUR

Composants

Les composants Prysmian complètent le portefeuille de câbles en proposant des accessoires d’installation, notamment des presse-étoupe, des taquets de câble, des joints et des terminaisons.

Sous la marque BICON, qui a succédé à un certain nombre de marques historiques, la gamme représente plus d’un siècle de développement d’accessoires de câbles et une expérience en ingénierie de qualité acquise dans de multiples industries, notamment dans les services publics, les chemins de fer, l’énergie éolienne et solaire ainsi que l’industrie pétrolière et gazière.

Nous contacter

Selectionner les contacts par service


Distribution d'énergie

Distribution d'énergie