Systemes de câbles offshore

Aperçu

Vous exigez la sécurité, la conformité et la qualité dans des solutions rentables. Nous répondons à votre demande.

Prysmian propose des solutions de câblage pour les projets offshore depuis plus de vingt-cinq ans. Notre expérience couvre des projets réalisés dans tous les principaux bassins d’exploitation pétrolière et gazière du monde, ainsi qu’un large éventail de systèmes de câbles d’alimentation et de communication dans les environnements d’exploitation les plus difficiles du secteur.

Notre gamme offre une résistance accrue au feu, aux jets d’hydrocarbures et à la boue et comprend des systèmes haute, moyenne et basse tension, de commande, d’instrumentation et en fibre optique. La gamme est conforme à toutes les principales normes internationales et peut être adaptée pour répondre aux exigences locales.

Notre portefeuille Exploration et Production est complété par la gamme d’accessoires renommée Bicon.

FOCUS SUR

Câbles MT

Les câbles moyenne tension (6 à 36 kV) sont utilisés dans des applications de transmission d’énergie ou pour connecter des équipements requérant un rendement plus efficace sur les plateformes offshore et sur les navires.

Prysmian propose une large gamme de câbles MT avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles BT et de commande

Les câbles basse tension et de commande sont utilisés en installations fixes sur des navires et des plateformes offshore dans une large gamme dapplications d’alimentation électrique et de commande.

Prysmian propose une large gamme de câbles BT et de commande avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles à variateurs de fréquence (VDF)

Les câbles VDF sont utilisés pour contrôler la fréquence du signal électrique fournie aux moteurs à courant alternatif. Nos câbles VDF protègent des interférences EMI et résistent aux pics de haute tension afin de prolonger la durée de vie du câble ou du moteur.

Prysmian propose une large gamme de câbles VDF avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles d'instrumentation

Les câbles d'instrumentation sont utilisés pour transmettre des signaux numériques ou analogiques pour des applications de mesure ou de contrôle de processus dans des installations fixes sur des navires ou des plateformes offshore.

Prysmian propose une large gamme de câbles d’instrumentation avec diverses options de conception en fonction des normes de référence et des exigences du client.

FOCUS SUR

Câbles en fibres optiques

Les câbles en fibres optiques sont utilisés pour offrir des connexions de données à large bande passante et à haut débit dans les systèmes de communication de sécurité et d’urgence terrestres et offshore. Il est primordial que ces câbles continuent à fonctionner en cas d’incendie ou d’urgence.

Prysmian propose une large gamme de câbles à fibres optiques conçus et testés pour garantir leur résistance à une température de 1 000ºC pendant plus de 3 heures.

FOCUS SUR

Composants

Les composants Prysmian complètent le portefeuille de câbles en proposant des accessoires d’installation, notamment des presse-étoupe, des taquets de câble, des joints et des terminaisons.

Sous la marque BICON, qui a succédé à un certain nombre de marques historiques, la gamme représente plus d’un siècle de développement d’accessoires de câbles et une expérience en ingénierie de qualité acquise dans de multiples industries, notamment dans les services publics, les chemins de fer, l’énergie éolienne et solaire ainsi que l’industrie pétrolière et gazière.