Protecteurs de câbles et de lignes de commande
Prysmian complète son portefeuille de technologie Downhole, leader mondial d’une gamme complète de produits de protection de câbles afin de fournir des solutions de clampage et de protection pour toute la gamme d’applications en profondeur, des puits onshore (à terre) aux puits offshore (en mer) profonds et complexes exposés à de hautes températures, hautes pressions et produits acides.
La gamme de protecteurs de câbles et de lignes de commande PDT permet le clampage et la protection des :
- Tubes encapsulés dans un câble (TEC)
- Câbles pour pompes électriques submersibles (ESP)
- Câbles en fibres optiques
- Câbles hybrides
- Lignes de commande
- Lignes d’injection
- Boitiers plats
Grâce à notre expertise inégalée en matière de conception et à notre connaissance de l’environnement marin, nous avons développé une gamme de produits de protection des câbles et des lignes de commande qui répondent aux défis posés par les applications suivantes : centralisation, puits ouvert, orientation du canon de perforation, dégagements étroits, isolation thermique, exigences en matière de faible coefficient de frottement, chaînes doubles, protection des épissures et des jauges.
Notre gamme comprend tous les produits dont vous pourriez avoir besoin pour concevoir un système de protection qui répond aux besoins spécifiques de votre projet tout en minimisant le risque d’endommagement des lignes ou des câbles de commande pendant l’installation et pendant la durée de vie opérationnelle du puits.
En associant des protecteurs d’accouplement transversal à des conceptions spéciales offrant une distance supplémentaire, nos systèmes protègent les lignes passant sur des assemblages en profondeur comme les soupapes de sécurité, les mandrins et les croisements de tubes.
Pour améliorer la protection contre les charges latérales, axiales et rotatives, notre gamme de protecteurs présente des caractéristiques qui offrent des avantages distincts par rapport aux pinces en acier abouti utilisées par d’autres fabricants. Les principales caractéristiques sont les suivantes: fixations et corps à interverrouillage; piliers de support centraux; fixations captives sans pièces détachées; fixations pré-engagées; fixations à haute résistance à la traction; protection contre la corrosion.
Nous utilisons une gamme de matériaux qui permet déquilibrer le coût par rapport aux exigences des conditions de votre puits.
En standard, nous proposons des protecteurs en: acier carbone; acier inoxydable 316; 13Cr, 25Cr et Super-duplex. Nos produits sont conformes aux exigences de la norme NAC MR 0175/ISO 15156.
PDT Protecteurs de câbles et de lignes de commande
Notre gamme de produits est conçue pour être facilement installée et ne nécessite pas d’outil spécialisé. Elle comprend des fonctionnalités qui éliminent le risque d’endommagement pendant l’installation ou le fonctionnement, parmi lesquelles:
- Corps entièrement moulé avec sangle en acier
- Fixations à boulon pivotant pré-engagé autopositionné
- Assemblage en une seule pièce avec fixations captives
- Systèmes de fixation à interverrouillage
- Nervures latérales avec pilier de support centralisé
- Conception compacte pour un espace restreint
- Extrémités chanfreinées