Prysmian Prysolar
Prysmian PRYSOLAR
Prysmian PRYSOLAR est une solution innovante conçue pour relever les défis les plus imprévisibles et anticiper l'avenir.
                                        Pourquoi les câbles solaires sont-ils si importants ?
Les câbles solaires font partie intégrante de l’équilibre du système d’une  installation photovoltaïque et représentent seulement 1 à 2 % du coût total de l’installation. Néanmoins, il s’agit de composants clés dont la potentielle défaillance perturbe la production d’électricité.
Les événements climatiques intenses tels que les fortes pluies et les inondations peuvent entraîner une détérioration des câbles et une interruption de la production d’électricité, mettant en péril la fiabilité de l’alimentation électrique et par la-même le retour sur investissement du projet dans son ensemble.
                                        Les événements climatiques intenses tels que les fortes pluies et les inondations peuvent entraîner une détérioration des câbles et une interruption de la production d’électricité, mettant en péril la fiabilité de l’alimentation électrique et par la-même le retour sur investissement du projet dans son ensemble.
 
                                                                                    Prysmian PRYSOLAR
Prysmian PRYSOLAR est LA solution innovante pour relever les défis les plus imprévisibles et anticiper l’avenir. 
Cette solution est conçue pour l’interconnexion des différents éléments des systèmes photovoltaïques, y compris l’interconnexion des panneaux ou entre les boîtiers de branchement et l’onduleur. Elle convient aux équipements dotés d’une isolation double ou renforcée (protection de classe 2).
Les câbles solaires Prysmian PRYSOLAR sont adaptés pour une installation fixe, suspendue ou mobile, en intérieur ou en extérieur ainsi que dans les conduits de protection. Ils sont destinés à être utilisés dans des systèmes photovoltaïques à une tension nominale de 1,5 kV CC.
                                        Cette solution est conçue pour l’interconnexion des différents éléments des systèmes photovoltaïques, y compris l’interconnexion des panneaux ou entre les boîtiers de branchement et l’onduleur. Elle convient aux équipements dotés d’une isolation double ou renforcée (protection de classe 2).
Les câbles solaires Prysmian PRYSOLAR sont adaptés pour une installation fixe, suspendue ou mobile, en intérieur ou en extérieur ainsi que dans les conduits de protection. Ils sont destinés à être utilisés dans des systèmes photovoltaïques à une tension nominale de 1,5 kV CC.
Une valeur ajoutée essentielle à l’industrie solaire
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Les défaillances des câbles ont des impacts préjudiciables. Les temps d’arrêt se traduisent par une réduction des bénéfices et une augmentation des pertes. Plus un câble résiste aux conditions critiques, moins il est susceptible de tomber en panne. Un câble résistant à l’eau à long terme génère des avantages, notamment en termes de coût actualisé de l’énergie.
Les défaillances des câbles ont des impacts préjudiciables. Les temps d’arrêt se traduisent par une réduction des bénéfices et une augmentation des pertes. Plus un câble résiste aux conditions critiques, moins il est susceptible de tomber en panne. Un câble résistant à l’eau à long terme génère des avantages, notamment en termes de coût actualisé de l’énergie.
FIABILITÉ
Les changements climatiques génèrent des événements de plus en plus imprévisibles. L’exposition des câbles à long terme dans l’eau n’est toujours pas présente dans les normes relatives aux câbles solaires, alors qu’il s’agit d’une des principales causes de défaillance des câbles. Un câble résistant à l’eau à long terme garantie la fiabilité, même en cas d’événement imprévisible.
Les changements climatiques génèrent des événements de plus en plus imprévisibles. L’exposition des câbles à long terme dans l’eau n’est toujours pas présente dans les normes relatives aux câbles solaires, alors qu’il s’agit d’une des principales causes de défaillance des câbles. Un câble résistant à l’eau à long terme garantie la fiabilité, même en cas d’événement imprévisible.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Contribuer au partage de l’énergie sur toute la planète passe par son accessibilité. Le développement de produits et systèmes fiables et écologiques est alors capital. Le groupe Prysmian gère les ressources naturelles de façon responsable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant le recyclage et en promouvant les pratiques commerciales durables.
Contribuer au partage de l’énergie sur toute la planète passe par son accessibilité. Le développement de produits et systèmes fiables et écologiques est alors capital. Le groupe Prysmian gère les ressources naturelles de façon responsable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant le recyclage et en promouvant les pratiques commerciales durables.
Testé pour surperformer les câbles courant continu standards
Le protocole de test WET-I 1500 du groupe Prysmian est le premier du marché à certifier de la résistance dans l’eau à long terme des câbles en courant continu.