Tous les câbles ne sont pas égaux

APERÇU

Un besoin croissant de câbles de qualité

Prysmian Group aide aujourd’hui à construire les villes de demain. Les bâtiments novateurs capables d’accueillir des milliers de personnes se multiplient dans nos paysages très urbanisés, qui se développent verticalement.

Dans cet environnement en rapide évolution, nous soutenons le secteur du bâtiment dans les nombreux défis auxquels il fait face : offrir une bonne qualité de vie aux populations urbaines et assurer des installations rapides tout en offrant de nouvelles solutions fiables pour la sécurité.
La qualité des câbles n’a jamais été aussi importante.

Incendies: les chiffres.

  • Les incendies dans les bâtiments représentent 90 % de l’ensemble des incendies;
  • 4 000 personnes sont tuées dans des incendies chaque année;
  • Des installations électriques défaillantes sont la deuxième cause d’incendie.

L’importance de la qualité

Des kilomètres de câbles peuvent assurer le fonctionnement d’un seul bâtiment et améliorer sa sécurité, ce qui est essentiel en cas d’incendie ou d’urgence. Pourtant, des câbles non conformes sont encore en vente aujourd’hui.

Les câbles peuvent ne représenter qu’un faible pourcentage du coût d’un bâtiment. Cependant, certaines personnes optent pour des produits de mauvaise qualité pouvant entraîner des risques pour les habitants du bâtiment et des retards dans les délais d’installation.

Ils peuvent sembler similaires en surface, mais la différence entre un câble de grande qualité et un câble non conforme est significative.

Nous sommes leader en matière de sécurité des câbles.

Pour prouver qu’il existe une différence et faire évoluer les mentalités, Prysmian Group a développé le test de performance Prysmian: le seul système de test complet du secteur. Nous évaluons les câbles en termes de sécurité, de performance et de facilité d’utilisation afin de quantifier les avantages à utiliser des câbles Prysmian Group.

Prysmian a réalisé plus de 10 000 tests de performance et a comparé plus de 80 marques différentes dans cinq catégories de tests différentes:

  1. Géométrie
  2. Electrique
  3. Mécanique
  4. Efficacité
  5. Facilité d’utilisation

La différence Prysmian

Visiblement meilleurs en pratique

Nos câbles ont été analysés dans le cadre de projets de construction réels, et les résultats ont révélé un niveau de sécurité supérieur, une efficacité énergétique accrue et des économies sur les délais d’installation pouvant atteindre 32 %. Ce qui représente une économie considérable sur le coût total du projet.

Vous réaliserez des économies par rapport à l’achat de câbles de mauvaise qualité.

Nous nous engageons à continuer à innover pour créer des câbles combinant des capacités de fonctionnement de pointe et des avantages économiques quantifiables au niveau des frais d’installation et du coût total de possession.)

10 oct 2023

ACANTS - All cables are not the same

10 oct 2023

All Cables Are Not The Same! Preview 1

10 oct 2023

All Cables Are Not The Same! Preview 2

10 oct 2023

Kayganlik

10 oct 2023

Merdivende Yanma

10 oct 2023

Siyrilabilirlik

10 oct 2023

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian