Classement des familles de câbles actuels
Classement des familles de câbles actuels
On mesure le dégagement de fumées avec les critères supplémentaires s1, s2, s3:
- s1⇒ Faible obscurcissement: visibilité générale à travers la fumée dans un couloir supérieure à 10 mètres en présence de panneau lumineux
- s2⇒ Obscurcissement moyen à fort
- s3⇒ Sans prescription
Les produits classés B1ca, B2ca, Cca, Dca obtiennent un classement complémentaire concernant la production de gouttelettes et/ou particules enflammées:
d0⇒ aucune gouttelette/particule enflammée dans un délai de 1200 s;
d1⇒ aucune gouttelette/particule enflammée persistant plus de 10 s’ dans un délai de 1200 s;
d2⇒ aucune performance n’est déclarée ou non conformes aux critères de do et d1.
On mesure l’acidité des fumées avec les critères supplémentaires a1, a2, a3
a1⇒ Dégagement de gaz et fumées peu acides et non corrosifs
a2⇒ Dégagement de gaz et fumées peu acides mais corrosifs
a3⇒ Dégagement de gaz et de fumées acides et corrosifs