Elaspeed LSOH

JONCTION HTA LSOH ELASPEED®

La nouvelle jonction HTA LSOH non propagatrice de la flamme convient aux applications dans les environnements intérieurs tels que les tunnels, les galeries, les bâtiments.
Lorsqu’elle est exposée au feu, cette nouvelle solution a :

  • Un faible taux de propagation des flammes,
  • Une très faible émission de fumée,
  • Une très faible émission de gaz dangereux et d’acides corrosifs.

 

Euroclasse de l’Elaspeed® ZHF2 :
B2ca-s1, d0, a1

s1 : garantit une visibilité supérieure à 10 mètres
d0 : pas de goutelette
a1 : gaz et fumées peu acides et non corrosifs
Ces caractéristiques augmentent la sécurité publique lorsqu’une situation d’incendie se produit, donnent plus de temps aux habitants pour évacuer le site et présentent un environnement moins dangereux pour les équipes de secours entrantes.

Les bénéfices

  • Performances équivalentes aux câbles LSOH
  • Rapide et facile à installer
  • Pas d’outillage spécifique, ni d’utilisation de la flamme lors de l’installation
  • Protection mécanique renforcée

Une conception simple, basée sur des technologies éprouvées.

1. La jonction rétractable à froid Elaspeed® est associée à la solution Bicast® (résine sans isocyanate).

2. La protection de la jonction est constituée de deux coquilles en fibre de verre, résistantes au feu, maintenues par des colliers inox.

Essais de conformité

Testée par un laboratoire tiers comme un câble, la jonction a passé avec succès :
• EN 50399 du RPC (Règlement sur les Produits de Construction) pour les câbles appliqués à la jonction.
• IEC 60332-1:2004 – non propagation de la flamme
• EN 61034-2:2005 + A1:2013 – basse densité de fumée
• EN 60754-1:2014 – mesure de la quantité de gaz halogéné
• EN 60754-2:2014 – mesure du potentiel de corrosivité des gaz

Labellisation CABLE de FRANCE

La distinction de produits fabriqués par des entreprises créatrices de valeur. Il est encadré par un règlement d’usage, une charte graphique et des audits. Acheter des produits Prysmian portant ce label est une preuve de confiance et un acte citoyen qui concourt à ancrer l’emploi en France.