Applications / pose
Applications / pose
Câble intérieur
Toggle DetailsPrysmian Group propose des câbles performant pour des applications intérieurs. Pour une excellente tenue au feu, ces câbles sont conformes à la RPC.
Câble extérieur
Toggle DetailsPrysmian Group propose des câbles optiques performant pour des applications extérieurs. Une large gamme avec plusieurs types de protection (acièpe, mèche de verre…) est disponible pour répondre au mieux à vos besoins.
Câble de branchement optique
Toggle DetailsLe câble de branchement de fibres optiques relie le PBO et la PTO ou DTI. Il est constitué d’une ou deux gaines (diamètre de plusieurs millimètres), d’un ou plusieurs modules (diamètre de l’ordre du millimètre) et de 1, 2 ou 4 fibres optiques (diamètre de l’ordre de 2,5 dixièmes de millimètre) contenues dans le ou les module.
Câbles spéciaux
Toggle DetailsPrysmian group propose des câbles optiques répondant aux exigences d'environnement particulier.