EN - MAP OF MILESTONE PROJECTS - INTERCONNECTORS - NEW
Id: 16924
Type: hero_maps
Url: node/16924
 
                
                
                                
                            
              Les interconnexions jouent un rôle essentiel dans l’échange, l’intégration et l’approvisionnement en énergie des pays du monde entier. Cette technologie, tout comme les solutions de câblage techniquement performantes et très fiables, est fondamentale au développement plus large des infrastructures régionales de transport d’énergie.
Nos larges capacités en ingénierie, production et installation clé en main et notre approche complète de gestion de projet nous permettent de proposer les solutions et systèmes de câbles d’interconnexions, ainsi que les connexions de câbles rentables et de grande puissance dont nos clients ont besoin. Le Groupe, qui travaille en étroite collaboration avec ses clients, se situe à l’avant-garde du secteur des interconnexions. Ce faisant, nous repoussons les limites et nos systèmes de câbles à courant continu atteignent de nouveaux niveaux de performance et d’efficacité économique. Nos clients bénéficient de ces avantages lorsqu’ils procèdent au développement, à l’extension et à la mise à niveau de leurs réseaux électriques.
Cette gamme inclut les câbles à isolation en papier imprégné de masse MI et MI-PPL, et les câbles extrudés utilisant des matériaux d’isolation P-Laser et XLPE. Pour nous, l’innovation est un processus sans fin qui s’illustre dans nos activités actuelles axées sur l’extension des niveaux de tension disponibles. Dans ce domaine, nous développons actuellement une capacité P-Laser de 800 kV, qui s’ajoute à nos solutions actuelles de 600 kV. Nous recherchons également ardemment des systèmes et méthodologies permettant de réaliser des connexions de câbles à des profondeurs plus importantes allant jusqu’à 3 000 mètres.
Notre capacité à délivrer une offre complète à nos clients constitue l’un de nos plus grands atouts. Grâce à notre offre complète de services, notre vaste gamme d’actifs en fabrication, installation et ingénierie et notre flotte de navires câbliers de classe mondiale, nous sommes un prestataire unique offrant des solutions de systèmes de câbles EPCI clé en main complets pour répondre aux besoins de nos clients. Notre chaîne de valeur complète permet à nos clients de disposer d’un point de contact unique et simplifié pour tous les besoins de leurs projets.
Les interconnexions permettent d’importer de l’énergie à moindre coût d’un pays et l’autre, une solution économique qui accroît l’efficacité d’utilisation de l’énergie produite grâce à un équilibre entre l’offre et la demande dans des zones géographiques très vastes. Ces interconnexions augmentent la sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique de certains pays et contribuent à promouvoir l’intégration et le développement des énergies renouvelables, comme dans le cas d’un développement régional de parcs éoliens maritimes très éloignés des centres de demande.
Id: 16924
Type: hero_maps
Url: node/16924
En tant que leader mondial dans ce domaine, Prysmian offre depuis longtemps à ses clients des solutions clé en main avancées.
Nous contacter
Selectionner les contacts par service