Pourquoi le RPC?
Pourquoi le RPC ?
Les incendies en France
En France on compte 250 000 incendies par an qui coûtent à la collectivité 2 milliards d’euros environ et causent 800 décès et 10 000 blessés, dont 3000 avec une invalidité lourde.Une habitation est touchée par le feu toutes les 2 minutes. Il est donc essentiel de faire évoluer la réglementation pour la sécurité incendie, en s’appuyant sur les innovations proposées par les fabricants.
Modes de propagation
Un incendie est un feu dont la maîtrise échappe à l’occupant. Pour schématiser, on désigne communément par le terme « triangle de feu » la réunion de trois éléments favorisant le départ de feu : la présence d’oxygène, d’une matière inflammable et d’une source d’ignition, entraînant la combustion.

Un incendie passe par 5 phases :
- Démarrage du feu: La rapidité de démarrage d’un incendie sera fonction du combustible en cause, de sa forme, de la ventilation du lieu et du type de source d’allumage.
- Durant la phase de feu couvant, la température est localisée au point d’ignition; les premiers gaz et la fumée apparaissent
- Au cours du déclenchement de l’incendie où le foyer est vif mais encore localisé, le rayonnement ou le contact des flammes atteint les matières proches, les gaz chauds se dégagent et emplissent le volume
- Embrasement généralisé: Les gaz chauds accumulés portent les combustibles présents à leur température d’inflammation et l’ensemble du volume s’embrase brutalement (flashover)
- Retombée du feu: La violence du feu décroît avec la disparition progressive du combustible.