En route pour Cowes en mode dégradé

Categories: Prysmian Ocean Racing 

07/08/2021 - 03:17 PM

Partis de Lorient, hier aux environs de 22 heures, Giancarlo Pedote, Martin Le Pape, Martina Orsini et Rémi Fermin sont actuellement en convoyage pour rallier Cowes. Propulsés par un flux tonique de secteur nord-ouest pour 20-25 nœuds, ils naviguent cependant à vitesse réduite afin de ne pas arriver trop tôt sur place, les conditions d’accueil étant actuellement particulièrement chamboulées en Grande-Bretagne, en raison du contexte pandémique. « L’idée, c’est de ne pas aller trop vite pour éviter de rester à la dérive trop longtemps aux abords de l’île de Wight qui ne peut pas nous recevoir, et ainsi profiter de bien se reposer afin de prendre le départ, demain, dans les meilleures conditions possibles », a commenté le skipper de Prysmian Group. Lui et sa petite équipe devraient ainsi arriver sur zone demain matin, aux alentours de 7h, heure de Paris, et ainsi bénéficier du courant pour entrer dans le Solent. Rappelons que le départ de la 49e édition de la Rolex Fastnet Race est programmé ce dimanche 8 août à 12h25 pour les IMOCA, et qu’un total de 695 milles sera à parcourir.