Fabriquer en France, c'est la garantie de produits respectueux des contraintes et exigences des clients et utilisateurs.

Nos sites industriels en France sont certifiés. Retrouvez plus d'information ci-après : Certifications et Politique QHSE | Prysmian

Usines FR
  • Date de création : 1845
  • Fabrication de câbles électriques de basse tension
  • Surface bâtiment : 28 000m²
  • Effectif : 88 salariés

 

  • Date de création : 1849
  • Fabrication de câbles domestiques rigides
  • Surface bâtiment : 30.000 m²
  • Effectif : 120 salariés

 

  • Date de création : 1970
  • Fabrication de câble télécom cuivre et connectivité optique
  • Supercifie bâtiment : 10,2 hectares dont 30 000m² couverts
  • Effectif : 82 salariés et 36 intervenants externes

 

 

  • Date de création: 1985
  • Fabrication de connecteurs MT(Moyenne tension)
  • Surface de bâtiment: 11 500 m2
  • Effectif: 140 Salariés

 

  • Date de création : 1991 
  • Fabrication de fibre optiques 
  • Superficie bâtiment : 21 500m²
  • Effectif : 355 salariés

 

 

  • Date de création : 1978
  • Fabrication de câbles MT/HT/THT, spéciaux lourds
  • Surface bâtiment : 21 hectares dont 50 000m² couverts
  • Effectif : 386 salariés

 

  • Date de création : 1932

  • Fabrication de câbles énergie (BT, MT, HT et THT), Telecom (fibre optique) et accessoires (matériel de raccordement pour les câbles de haute tension)
  • Surface bâtiment : 43 hectares dont 120 000 m² couverts
  • Effectif : 882 salariés
  • Date de création : 1949
  • Fabrication de câbles spéciaux, Industriels et de mélanges
  • Surface bâtiment : 60 000m²
  • Effectif : 300 salariés (siège inclus)

 

  • Date de création : 1964
  • Fabrication de câbles aéronautique
  • Surface bâtiment : 10 000 m²
  • Effectif : 175 salariés
  • Fabrication connectivité optique et produits branchements
  • Date de création : 2015
  • Production 2021 : 2,6 millions de sets de connectivité optique
  • Surface bâtiment : 5 500 m² X 2 étages
  • Effectif : plus de 250 salariés
  • Rythme de travail : 3x8 en production

 

  • Fabrication de fils électriques pour automotive
  • Date de création : 2001
  • Production annuelle : 1 000 tonnes en 2017
  • Surface bâtiment : 5 000m²
  • Effectif : environ 40 salariés
  • Rythme de travail : 3x8